您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Seal-Scraper Type ARAA - Seal-Scraper Type ARAA
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Seal Scraper
Type ARAA
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/abstreifer/araa/araa_asmtab.prj},{NB=ARAA00160-Z20 (0)},{IDNR=},{PARTNO=ARAA00160},{DD=16},{D=26},{D1=28.0},{L1=13},{L=8.8},{BB=2.2},{R=1.1},{A=1.8},{N=5.0},{F=1.5},{B=10.7},{NUT=0},{DRUCK=1.6 MPa},{MC=PU Zurcon® Z20},{PPATH=araa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DD
Rod diameter e9
[mm]
D
Groove base H10
[mm]
D1
Diameter H10
[mm]
L1
Groove width +0.5
[mm]
L
Groove width +0.25
[mm]
BB
Groove width
[mm]
R
Radius
[mm]
A
Groove dimensions
[mm]
N
Groove dimensions
[mm]
F
Groove dimensions
[mm]
B
Ring width
[mm]
DRUCK
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
ARAA10120-Z20
ARAA10120
12
22
24.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
4.0
1.5
10.7
1.6 MPa
PU Zurcon® Z20
ARAA00160-Z20
ARAA00160
16
26
28.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
5.0
1.5
10.7
1.6 MPa
PU Zurcon® Z20
ARAA00200-Z20
ARAA00200
20
30
32.0
13
8.8
2.2
1.1
1.8
5.0
1.5
10.7
1.6 MPa
PU Zurcon® Z20
ARAA00250-Z20
ARAA00250
25
35
37.5
13
9.4
2.8
1.4
2.0
7.5
2.0
11.2
1.6 MPa
PU Zurcon® Z20
ARAA00320-Z20
ARAA00320
32
42
44.5
14
9.4
2.8
1.4
2.0
7.5
2.0
11.2
1.6 MPa
PU Zurcon® Z20
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處