피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Varilip® Type E - Rotary seal, shaft sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Varilip® Shaft Seals
Type E
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/varilip/e/varilip_e_asmtab.prj},{NB=TPE400360-T251N (0)},{IDNR=},{PARTNO=TPE400360},{D1=36},{D2=62},{B=7},{B1=7.3},{D4=40},{D5=39.6},{NUT=0},{MC=T25},{CM=1},{GM=N},{PPATH=varilip_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter
[mm]
D2
Bore Diameter
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
D4
Bore Diameter max.
[mm]
D5
Bore Diameter min.
[mm]
TPE100060-T251N
TPE100060
6
16
7
7.3
10
9.6
TPE200060-T251N
TPE200060
6
22
7
7.3
10
9.6
TPE100070-T251N
TPE100070
7
22
7
7.3
11
10.6
TPE100080-T251N
TPE100080
8
22
7
7.3
12
11.6
TPE200080-T251N
TPE200080
8
24
7
7.3
12
11.6
TPE100090-T251N
TPE100090
9
22
7
7.3
13
12.6
TPE200090-T251N
TPE200090
9
24
7
7.3
13
12.6
TPE300090-T251N
TPE300090
9
26
7
7.3
13
12.6
TPE100100-T251N
TPE100100
10
22
7
7.3
14
13.6
TPE200100-T251N
TPE200100
10
24
7
7.3
14
13.6
TPE300100-T251N
TPE300100
10
25
7
7.3
14
13.6
TPE400100-T251N
TPE400100
10
26
7
7.3
14
13.6
TPE100110-T251N
TPE100110
11
22
7
7.3
15
14.6
TPE200110-T251N
TPE200110
11
26
7
7.3
15
14.6
TPE100120-T251N
TPE100120
12
22
7
7.3
16
15.6
TPE200120-T251N
TPE200120
12
24
7
7.3
16
15.6
TPE300120-T251N
TPE300120
12
25
7
7.3
16
15.6
TPE400120-T251N
TPE400120
12
28
7
7.3
16
15.6
TPE500120-T251N
TPE500120
12
30
7
7.3
16
15.6
TPE100140-T251N
TPE100140
14
24
7
7.3
18
17.6
TPE200140-T251N
TPE200140
14
28
7
7.3
18
17.6
TPE300140-T251N
TPE300140
14
30
7
7.3
18
17.6
TPE400140-T251N
TPE400140
14
35
7
7.3
18
17.6
TPE100150-T251N
TPE100150
15
26
7
7.3
19
18.6
TPE200150-T251N
TPE200150
15
30
7
7.3
19
18.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.