歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
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
Turcon® Varilip® Type E - Rotary seal, shaft sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Varilip® Shaft Seals
Type E
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/varilip/e/varilip_e_asmtab.prj},{NB=TPE400360-T251N (0)},{IDNR=},{PARTNO=TPE400360},{D1=36},{D2=62},{B=7},{B1=7.3},{D4=40},{D5=39.6},{NUT=0},{MC=T25},{CM=1},{GM=N},{PPATH=varilip_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter
[mm]
D2
Bore Diameter
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
D4
Bore Diameter max.
[mm]
D5
Bore Diameter min.
[mm]
TPE100060-T251N
TPE100060
6
16
7
7.3
10
9.6
TPE200060-T251N
TPE200060
6
22
7
7.3
10
9.6
TPE100070-T251N
TPE100070
7
22
7
7.3
11
10.6
TPE100080-T251N
TPE100080
8
22
7
7.3
12
11.6
TPE200080-T251N
TPE200080
8
24
7
7.3
12
11.6
TPE100090-T251N
TPE100090
9
22
7
7.3
13
12.6
TPE200090-T251N
TPE200090
9
24
7
7.3
13
12.6
TPE300090-T251N
TPE300090
9
26
7
7.3
13
12.6
TPE100100-T251N
TPE100100
10
22
7
7.3
14
13.6
TPE200100-T251N
TPE200100
10
24
7
7.3
14
13.6
TPE300100-T251N
TPE300100
10
25
7
7.3
14
13.6
TPE400100-T251N
TPE400100
10
26
7
7.3
14
13.6
TPE100110-T251N
TPE100110
11
22
7
7.3
15
14.6
TPE200110-T251N
TPE200110
11
26
7
7.3
15
14.6
TPE100120-T251N
TPE100120
12
22
7
7.3
16
15.6
TPE200120-T251N
TPE200120
12
24
7
7.3
16
15.6
TPE300120-T251N
TPE300120
12
25
7
7.3
16
15.6
TPE400120-T251N
TPE400120
12
28
7
7.3
16
15.6
TPE500120-T251N
TPE500120
12
30
7
7.3
16
15.6
TPE100140-T251N
TPE100140
14
24
7
7.3
18
17.6
TPE200140-T251N
TPE200140
14
28
7
7.3
18
17.6
TPE300140-T251N
TPE300140
14
30
7
7.3
18
17.6
TPE400140-T251N
TPE400140
14
35
7
7.3
18
17.6
TPE100150-T251N
TPE100150
15
26
7
7.3
19
18.6
TPE200150-T251N
TPE200150
15
30
7
7.3
19
18.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處