피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® Scraper DA24H - Double-acting scraper DA24H from thermoplastic polyurethane material Zurcon®
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper DA24H
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/zurcon/zurcon_asmtab.prj},{NB=WD24H1100-Z201(0)},{IDNR=},{PARTNO=WD24H1100},{DN=110.0},{D3=122.2},{L3=8.1},{R1=1.6},{D4=116.0},{A=4.0},{A1=2.5},{NUT=0},{MC=Z201},{DRUCK=0 bis 2},{PPATH=zurcon_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove base H9
[mm]
L3
Slot width +0.15
[mm]
R1
Radius max.
[mm]
D4
Drilling diameter H9
[mm]
A
Step width min.
[mm]
A1
Step width min.
[mm]
WD24H0450-Z201
WD24H0450
45.0
53.8
6.3
1.2
49.4
3.2
2.0
WD24H0500-Z201
WD24H0500
50.0
58.8
6.3
1.2
54.4
3.2
2.0
WD24H0560-Z201
WD24H0560
56.0
64.8
6.3
1.2
60.4
3.2
2.0
WD24H0600-Z201
WD24H0600
60.0
68.8
6.3
1.2
64.4
3.2
2.0
WD24H0700-Z201
WD24H0700
70.0
82.2
8.1
1.6
76.0
4.0
2.5
WD24H0750-Z201
WD24H0750
75.0
87.2
8.1
1.6
81.0
4.0
2.5
WD24H0800-Z201
WD24H0800
80.0
92.2
8.1
1.6
86.0
4.0
2.5
WD24H0850-Z201
WD24H0850
85.0
97.2
8.1
1.6
91.0
4.0
2.5
WD24H0900-Z201
WD24H0900
90.0
102.2
8.1
1.6
96.0
4.0
2.5
WD24H0950-Z201
WD24H0950
95.0
107.2
8.1
1.6
101.0
4.0
2.5
WD24H1000-Z201
WD24H1000
100.0
112.2
8.1
1.6
106.0
4.0
2.5
WD24H1050-Z201
WD24H1050
105.0
117.2
8.1
1.6
111.0
4.0
2.5
WD24H1100-Z201
WD24H1100
110.0
122.2
8.1
1.6
116.0
4.0
2.5
WD24H1150-Z201
WD24H1150
115.0
127.2
8.1
1.6
121.0
4.0
2.5
WD24H1250-Z201
WD24H1250
125.0
137.2
8.1
1.6
131.0
4.0
2.5
WD24H1400-Z201
WD24H1400
140.0
156.0
9.5
2.0
148.0
5.0
3.0
WD24H1500-Z201
WD24H1500
150.0
166.0
9.5
2.0
158.0
5.0
3.0
WD24H1600-Z201
WD24H1600
160.0
176.0
9.5
2.0
168.0
5.0
3.0
WD24H1700-Z201
WD24H1700
170.0
186.0
9.5
2.0
178.0
5.0
3.0
WD24H1800-Z201
WD24H1800
180.0
196.0
9.5
2.0
188.0
5.0
3.0
WD24H2000-Z201
WD24H2000
200.0
216.0
9.5
2.0
208.0
5.0
3.0
WD24H2200-Z201
WD24H2200
220.0
236.0
9.5
2.0
228.0
5.0
3.0
WD24H2400-Z201
WD24H2400
240.0
256.0
9.5
2.0
248.0
5.0
3.0
WD24H2600-Z201
WD24H2600
260.0
276.0
9.5
2.0
268.0
5.0
3.0
WD24H2800-Z201
WD24H2800
280.0
296.0
9.5
2.0
288.0
5.0
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.