您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Turcon® Excluder® S - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Turcon®Excluder®S
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_s/turcon_excluder_s_asmtab.prj},{NB=WES202300-M12N(01)},{IDNR=},{SNO=2},{PARTNO=WES202300},{DN=230.0},{D3=248.7},{L3=4.20},{D4=241.3},{L4=2.50},{R1=1.2},{A=2.0},{K=0.7},{D2=3.53},{NUT=0},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{ORG=234.54 x 3.53},{ORPN=ORAR00271},{PPATH=turcon_excluder_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.2/-0
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
L4
Groove Width +0.8/-0.8
[mm]
R1
Radius max.
[mm]
A
Step width min.
[mm]
K
Inlet Chamfer
[mm]
WES000160-M12N
WES000160
16.0
28.0
2.20
23.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000180-M12N
WES000180
18.0
30.0
2.20
25.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000200-M12N
WES000200
20.0
32.0
2.20
27.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000220-M12N
WES000220
22.0
34.0
2.20
29.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000250-M12N
WES000250
25.0
37.0
2.20
32.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000280-M12N
WES000280
28.0
40.0
2.20
35.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000320-M12N
WES000320
32.0
44.0
2.20
39.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000360-M12N
WES000360
36.0
48.0
2.20
43.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000400-M12N
WES000400
40.0
52.0
2.20
47.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES000450-M12N
WES000450
45.0
57.0
2.20
52.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES200500-M12N
WES200500
50.0
68.7
4.20
61.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES200560-M12N
WES200560
56.0
74.7
4.20
67.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES200630-M12N
WES200630
63.0
81.7
4.20
74.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES200700-M12N
WES200700
70.0
88.7
4.20
81.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES200800-M12N
WES200800
80.0
98.7
4.20
91.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES200900-M12N
WES200900
90.0
108.7
4.20
101.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201000-M12N
WES201000
100.0
118.7
4.20
111.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201100-M12N
WES201100
110.0
128.7
4.20
121.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201200-M12N
WES201200
120.0
138.7
4.20
131.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201250-M12N
WES201250
125.0
143.7
4.20
136.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201300-M12N
WES201300
130.0
148.7
4.20
141.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201400-M12N
WES201400
140.0
158.7
4.20
151.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201500-M12N
WES201500
150.0
168.7
4.20
161.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201600-M12N
WES201600
160.0
178.7
4.20
171.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES201700-M12N
WES201700
170.0
188.7
4.20
181.3
2.50
1.2
2.0
0.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處