歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
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
Zurcon® Scraper DA24H - Double-acting scraper DA24H from thermoplastic polyurethane material Zurcon®
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper DA24H
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/zurcon/zurcon_asmtab.prj},{NB=WD24H1100-Z201(0)},{IDNR=},{PARTNO=WD24H1100},{DN=110.0},{D3=122.2},{L3=8.1},{R1=1.6},{D4=116.0},{A=4.0},{A1=2.5},{NUT=0},{MC=Z201},{DRUCK=0 bis 2},{PPATH=zurcon_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove base H9
[mm]
L3
Slot width +0.15
[mm]
R1
Radius max.
[mm]
D4
Drilling diameter H9
[mm]
A
Step width min.
[mm]
A1
Step width min.
[mm]
WD24H0450-Z201
WD24H0450
45.0
53.8
6.3
1.2
49.4
3.2
2.0
WD24H0500-Z201
WD24H0500
50.0
58.8
6.3
1.2
54.4
3.2
2.0
WD24H0560-Z201
WD24H0560
56.0
64.8
6.3
1.2
60.4
3.2
2.0
WD24H0600-Z201
WD24H0600
60.0
68.8
6.3
1.2
64.4
3.2
2.0
WD24H0700-Z201
WD24H0700
70.0
82.2
8.1
1.6
76.0
4.0
2.5
WD24H0750-Z201
WD24H0750
75.0
87.2
8.1
1.6
81.0
4.0
2.5
WD24H0800-Z201
WD24H0800
80.0
92.2
8.1
1.6
86.0
4.0
2.5
WD24H0850-Z201
WD24H0850
85.0
97.2
8.1
1.6
91.0
4.0
2.5
WD24H0900-Z201
WD24H0900
90.0
102.2
8.1
1.6
96.0
4.0
2.5
WD24H0950-Z201
WD24H0950
95.0
107.2
8.1
1.6
101.0
4.0
2.5
WD24H1000-Z201
WD24H1000
100.0
112.2
8.1
1.6
106.0
4.0
2.5
WD24H1050-Z201
WD24H1050
105.0
117.2
8.1
1.6
111.0
4.0
2.5
WD24H1100-Z201
WD24H1100
110.0
122.2
8.1
1.6
116.0
4.0
2.5
WD24H1150-Z201
WD24H1150
115.0
127.2
8.1
1.6
121.0
4.0
2.5
WD24H1250-Z201
WD24H1250
125.0
137.2
8.1
1.6
131.0
4.0
2.5
WD24H1400-Z201
WD24H1400
140.0
156.0
9.5
2.0
148.0
5.0
3.0
WD24H1500-Z201
WD24H1500
150.0
166.0
9.5
2.0
158.0
5.0
3.0
WD24H1600-Z201
WD24H1600
160.0
176.0
9.5
2.0
168.0
5.0
3.0
WD24H1700-Z201
WD24H1700
170.0
186.0
9.5
2.0
178.0
5.0
3.0
WD24H1800-Z201
WD24H1800
180.0
196.0
9.5
2.0
188.0
5.0
3.0
WD24H2000-Z201
WD24H2000
200.0
216.0
9.5
2.0
208.0
5.0
3.0
WD24H2200-Z201
WD24H2200
220.0
236.0
9.5
2.0
228.0
5.0
3.0
WD24H2400-Z201
WD24H2400
240.0
256.0
9.5
2.0
248.0
5.0
3.0
WD24H2600-Z201
WD24H2600
260.0
276.0
9.5
2.0
268.0
5.0
3.0
WD24H2800-Z201
WD24H2800
280.0
296.0
9.5
2.0
288.0
5.0
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處